Pubblica i tuoi prodotti
Tactile Craft 2
Tarkett

Tactile Craft 2

La nuova collezione Tactile Craft trae ispirazione dalla bellezza e le texture delle materie prime naturali. Progettata per realizzare ambienti dai toni neutri e delicati senza rinunciare al design.

La collezione è composta da 3 diverse gamme complementari – Tactile Craft 1, Tactile Craft 2, Tactile Craft 3 - che possono essere abbinate e combinate tra di loro per creare un effetto transizione per ambienti di lavoro multifunzionali.

Voce di capitolato
    • Gamma complementare alle collezioni Tactile Craft 1 e Tactile Craft 3
    • Filato 100% riciclato
    • Certificato Cradle to Cradle® Silver
    • Made in Europe
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodesso-tactile-craft-2
  • Famiglia di prodottoDESSO
  • Gruppo di famigliaCarpet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)6
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principalePoliestere
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numero OmniClass23-15 17 17 13
  • Titolo OmniClassCarpet Tiles

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa