Pubblica i tuoi prodotti
Verso
Verso
Verso
Verso
Verso
Verso
    Tarkett

    Verso

    La collezione DESSO Verso è  stata rinnovata per offrire una gamma contemporanea con un ampio range di colori e un design minimalista ispirato allo stile scandinavo. Grazie alla profondità ed alla vivacità del filato, DESSO Verso offre il perfetto equilibrio tra un design sobrio ed elegante ed i vantaggi funzionali della moquette tessile.

    Progettato per rispondere alle esigenze degli ambienti di lavoro, la collezione propone otto colori neutri e 4 tonalità vivaci ispirate agli elementi industriali.

    DESSO Verso è certificato Cradle to Cradle® Silver con il supporto DESSO EcoBase.

    Voce di capitolato
      • Disponibile in 12 colori
      • 75% di filato riciclato
      • Supporto standard DESSO EcoBase 100% riciclabile
      • Certificato Cradle to Cradle® Silver
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodesso-verso
    • Famiglia di prodottoDESSO
    • Gruppo di famigliaCarpet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)5.5
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Progettato inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Codice UNSPSC30161701
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17 13
    • Titolo OmniClassCarpet Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa