Pubblica i tuoi prodotti
iD Square Loose-Lay
Tarkett

iD Square Loose-Lay

Una collezione versatile che combina design moderni e contemporanei con un'ampia gamma di colori, texture e formati. Il nuovo iD Square Loose-Lay offre una soluzione flessibile e dinamica per creare interno funzionali, con zone differenziate. Realizzata in Francia, l'installazione senza colla consente un facile accesso al sottofondo. Il nuovo trattamento superficiale brevettato Tektanium® garantisce un'elevata resistenza contro graffi, macchie ed usura con un aspetto ultra matt della superficie.

Voce di capitolato
    • Made in France
    • 37 design e 5 formati
    • Facilità di accesso al sottofondo
    • Possibilità di combinazione e abbinamento con le collezioni tessili
    • Elevata resistenza e durata in aree ad alto traffico
    • Nuovo trattamento superficiale Tektanium®
    • Riciclabile con il programma ReStart®
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoid-square-loose-lay
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Modular Vinyl
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa