uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

GRANIT SAFE.T

Unique ref.: TA-GR-SAF-T
Produttore: Tarkett
Famiglia prodotto: Flooring
Gruppo prodotto: Homogeneous single layered vinyl flooring
Data di pubblicazione: 2016-06-24
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (8)

Granit Safe.T è la soluzione ideale per gli ambienti umidi a traffico intenso dove la sicurezza è uno dei requisiti fondamentali. Fornisce un'eccellente tenuta a piedi scalzi e riduce il rischio di scivolamenti, anche in presenza di acqua e sapone sulla superficie. Lo speciale trattamento brevettato Safety Clean XP protegge la superficie dalle macchie e ne facilita la manutenzione. I colori della collezione sono concepiti appositamente per abbinarsi a tutte le referenze della gamma iQ Granit.

  • Tenuta antiscivolo R10
  • Installazione impermeabile
  • Facilità di pulizia e manutenzione
  • Ideale per aree a traffico intenso
  • Offerta multi-soluzione


Materiale principale: Vinyl
Materiale secondario: Vinyl
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Pavimentazioni - Laminati
Classificazione IFC: Building Element
Nome UNSPSC: Flooring
Codice UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Codice: L53
Uniclass 1.4 Descrizione: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Codice: SS-20-42
Uniclass 2.0 Descrizione: Floor Covering And Finishing Systems
NBS Reference Codice: 20-42
NBS Reference Descrizione: Floor Covering And Finishing Systems