Unique ref.: | TA-IQ-EMI |
---|---|
Produttore: | Tarkett |
Famiglia prodotto: | Flooring |
Gruppo prodotto: | Homogeneous single layered vinyl flooring |
Data di pubblicazione: | 2015-06-25 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Disponibile in una palette di colori tenui e delicati con un esclusivo effetto 3D, iQ Eminent offre una grande possibilità di scelta tra design e formati per creare un pavimento unico e personalizzato. Pavimento vinilico ad elevate prestazioni che garantisce un'estrema durata oltre ad un'eccellente resistenza all'abrasione, all'usura e alle macchie per tutte le aree a traffico intenso. Non è necessaria alcuna ceratura: è sufficiente una semplice lucidatura a secco per ripristinare l'aspetto originale della superficie.
Prodotto url: | https://professional.tarkett.it/it_IT/collezione-C000125-iq-optima |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://professional.tarkett.it/it_IT/collezione-C000125-iq-optima |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | https://professional.tarkett.it/it_IT/collezione-C000125-iq-optima |
Descrizione tecnica: | https://professional.tarkett.it/it_IT/collezione-C000125-iq-optima |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/tarkett/product/ta-iq-emi
Materiale principale: | Vinyl |
---|---|
Materiale secondario: | Vinyl |
Progettato in: | |
Prodotto in: |
Categoria BIMobject: | Pavimentazioni - Laminati |
---|---|
Classificazione IFC: | Building Element |
Nome UNSPSC: | Flooring |
Codice UNSPSC: | 301617 |
Uniclass 1.4 Codice: | L53 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Floor coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 Codice: | SS-20-42 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Floor Covering And Finishing Systems |
NBS Reference Codice: | 20-42 |
NBS Reference Descrizione: | Floor Covering And Finishing Systems |
BIMobject®