Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

GRANIT MULTISAFE

Unique ref.: TA-MU-GRA
Produttore: Tarkett
Famiglia prodotto: Flooring
Gruppo prodotto: Homogeneous
Data di pubblicazione: 2016-06-24
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)

Granit Multisafe è un pavimento di sicurezza estremamente duraturo che aiuta a prevenire il rischio di scivolamenti all'interno di scuole, ospedali ed ambienti umidi a traffico intenso, come docce e bagni pubblici. La tenuta antiscivolo con bolli a rilievo fornisce un elevato livello di protezione a piedi scalzi, anche in presenza di acqua e sapone sulla superficie. I colori della collezione sono concepiti appositamente per abbinarsi a tutte le referenze della gamma iQ Granit.

  • Superficie con bolli a rilievo, tenuta antiscivolo R10
  • Installazione impermeabile
  • Igienico e facile da mantenere
  • Ideale per aree a traffico intenso
  • Offerta multi-soluzione


Materiale principale: Vinyl
Materiale secondario: Vinyl
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Pavimentazioni - Laminati
Classificazione IFC: Building Element
Nome UNSPSC: Flooring
Codice UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Codice: L53
Uniclass 1.4 Descrizione: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Codice: SS-20-42
Uniclass 2.0 Descrizione: Floor Covering And Finishing Systems
NBS Reference Codice: 20-42
NBS Reference Descrizione: Floor Covering And Finishing Systems