Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

TX SELECTION

Unique ref.: TA-TX-SEL
Produttore: Tarkett
Famiglia prodotto: Flooring
Gruppo prodotto: Heterogeneous vinyl
Larghezza (mm): 200
Data di pubblicazione: 2018-06-22
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)

Available in a selection of classic designs and colours to better match existing floors, the TX Selection acoustic vinyl floor collection is a great way to ensure your home never goes out of style. Constructed with a foam backing, this durable floor provides good underfoot comfort and reduces sound by 20dB. Treated with our Top Clean surface protection for easy maintenance and extra resistance to scuffs, scratches and stains.

  • Classic colours and designs
  • Excellent 20dB sound reduction
  • Underfoot comfort
  • Resistant to scuffs, scratches and stains
  • Easy to clean and maintain


Materiale principale: Vinyl
Materiale secondario: Vinyl
Progettato in: France
Prodotto in: France

Categoria BIMobject: Pavimentazioni - Laminati
Classificazione IFC: Building Element
Nome UNSPSC: Flooring
Codice UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Codice: L53
Uniclass 1.4 Descrizione: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Codice: SS-20-42
Uniclass 2.0 Descrizione: Floor Covering And Finishing Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_30_42
Uniclass 2015 Descrizione: Floor covering and finishing systems
NBS Reference Codice: 20-42
NBS Reference Descrizione: Floor Covering And Finishing Systems
Numero OmniClass: 23-15 17 15 13
Titolo OmniClass: Plastic Flooring
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Belgium

BIMobject®