Pubblica i tuoi prodotti
Tapiflex Excellence 17dB
Tarkett

Tapiflex Excellence 17dB

La nuova collezione Tapiflex Excellence 17 dB è un pavimento eterogene acustico estremamente resistente, idoneo per l'applicazione all'interno di ambienti a traffico intenso. Grazie al backing in schiuma ad alta densità, assicura una riduzione acustica fino a 17 dB, un elevato comfort al calpestio e grande facilità di scorrimento per carichi rotanti. L'innovativo trattamento superficiale brevettato Tektanium offre alla superficie un aspetto opaco e facilita ancor di più le operazioni di pulizia e manutenzione.

Voce di capitolato
    • Made in Francia
    • Riduzione acustica di 17 dB
    • Facilità di scorrimento di carichi rotanti e massima resistenza all'indentazione
    • Trattamento superficiale brevettato Tektanium®
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotapiflex-excellence-17db
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa