Pubblica i tuoi prodotti
Tapiflex Platinium 100
Tarkett

Tapiflex Platinium 100

Tapiflex Platinium è un pavimento vinilico eterogeneo acustico di alta gamma per uso commerciale.
La collezione combina perfettamente le proprietà di riduzione acustica, pari a 17 dB e la resistenza all'impronta residua (0,07 mm) per permettere una migliore facilità di scorrimento dei carichi rotanti.

Il trattamento superficiale brevettato Tektanium dona alla superficie un aspetto opaco e rende le operazioni di pulizia e manutenzione ancor più facili e veloci.

Voce di capitolato
    • Made in Francia
    • Elevata resistenza grazie a uno strato di usura di 1mm
    • Elevata resistenza all'impronta residua (0,07 mm ) ed assorbimento acustico (17 dB)
    • Trattamento superficiale unico brevettato Tektanium
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotapiflex-platinium-100
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa