Pubblica i tuoi prodotti
Tapiflex Stairs
Tarkett

Tapiflex Stairs

La collezione di pavimenti vinilici eterogenei Tapiflex Stairs è la soluzione ideale per garantire la sicurezza per le scale. Per scale sicure, antiscivolo e resistenti. La collezione rinnovata propone 15 decori inclusi legni, minerali e tinte unite per creare ambienti coordinati, dal pavimento alle pareti. Disponibile un'ampia gamma di soluzioni ed accessori creati per garantire l'accessibilità assicurando l'autonomia e facilitando l'orientamento all'interno di un edificio.

Voce di capitolato
    • Due metodi di installazione: posa incollata e versione autoadesiva che riduce i tempi di installazione del 30%
    • riduzione acustica di 18 dB
    • soluzioni complete e integrate per pavimenti, pareti e scale
    • Made in Francia
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotapiflex-stairs
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa