uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Acczent Excellence 80

Unique ref.: tarkett-acczent-excellence-80
Produttore: Tarkett
Famiglia prodotto: TARKETT
Gruppo prodotto: Flooring - Heterogeneous vinyl
Larghezza (mm): 200
Data di pubblicazione: 2021-04-01
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)

Acczent Excellence 80 è una delle soluzioni di pavimenti vinilici per aree a traffico intenso più innovative sul mercato e con la maggiore resistenza all'impronta residua (0,01 mm). Grazie alla sua ampia gamma di decori e colori in finitura opaca, offre infinite possibilità per realizzare interni stimolanti, dinamici e personalizzati. Il trattamento superficiale brevettato Top Clean XP assicura un'estrema durata e una manutenzione facile e a basso costo. Disponibile in piastre nel formato acustico della gamma Tapiflex Excellence 65, questa collezione offre una soluzione integrata che comprende rivestimenti murali, pavimenti e accessori per ambienti umidi.

  • Ampia gamma di colori e design con finitura opaca
  • Versione compatta ideale per le aree a traffico intenso
  • Eccellente resistenza all'impronta residua (0,01 mm)
  • Riduzione del 25% dei costi di manutenzione e pulizia
  • Soluzioni complete e integrate per pavimenti, pareti e scale
  • Prodotto 100% senza ftalati


Materiale principale: Vinyl
Materiale secondario: Vinyl
Progettato in: France
Prodotto in: France

Categoria BIMobject: Pavimentazioni - Vinilico
Classificazione IFC: Covering
Nome UNSPSC: Flooring
Codice UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Codice: L53
Uniclass 1.4 Descrizione: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Codice: SS-20-42
Uniclass 2.0 Descrizione: Floor Covering And Finishing Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_30_42
Uniclass 2015 Descrizione: Floor covering and finishing systems
NBS Reference Codice: 20-42
NBS Reference Descrizione: Floor Covering And Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 65 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Resilient Flooring
Numero OmniClass: 23-15 17 15 13
Titolo OmniClass: Plastic Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes