Pubblica i tuoi prodotti
Aqua Multisafe
Tarkett

Aqua Multisafe

Grazie alla nuova tecnologia di goffratura della superficie che offre innovative proprietà antiscivolo, Aqua Multisafe  è un pavimento per l'utilizzo in ambienti umidi come zone doccia e spogliatoi all'interno di strutture sanitarie e scolastiche. Lo speciale trattamento superficiale TopClean protegge la superficie garantendo la massima resistenza contro graffi ed usura e facilitando le operazioni di pulizia e manutenzione. Gamma di colori coordinati alla alle altre collezioni per ambienti umidi.

Voce di capitolato
    • Design effetto legno e pietra
    • Superficie impermeabile per ambienti umidi
    • Proprietà antiscivolo (classe C)
    • Igienico e facile da mantenere
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-aqua-multisafe
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa