Pubblica i tuoi prodotti
Aquarelle Wall HFS
Tarkett

Aquarelle Wall HFS

Disponibile in una gamma di colori naturali e delicati, Aquarelle Wall HFS è un rivestimento vinilico murale impermeabile per l'utilizzo in ambienti umidi, come docce e spogliatoi all'interno di strutture sanitarie e scolastiche. Aquarelle Wall HFS garantisce un'installazione impermeabile, facilità di pulizia e manutenzione ed un'eccellente resistenza a graffi e macchie. Offre una soluzione completa per ambienti umidi che include accessori e pavimenti coordinati.

Voce di capitolato
    • Rivestimento murale resistente al fuoco, Classe B-s2, d0
    • Soluzione impermeabile integrata per ambienti umidi
    • Design Dementia Friendly approvati DSDC
    • Ideale per strutture sanitarie ed edifici scolastici
    • Ottima qualità dell'aria interna, senza ftalati
    • Realizzato in Europa
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-aquarelle-wall-hfs
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaWallcovering
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-04-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inLussemburgo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_45
  • Descrizione Uniclass 2015Wall covering and finish systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Numero OmniClass23-15 15 19
  • Titolo OmniClassWall Coverings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa