Pubblica i tuoi prodotti
Granit Multisafe
Tarkett

Granit Multisafe

Granit Multisafe è un pavimento di sicurezza estremamente duraturo che aiuta a prevenire il rischio di scivolamenti all'interno di scuole, ospedali ed ambienti umidi a traffico intenso, come docce e bagni pubblici. La tenuta antiscivolo con bolli a rilievo fornisce un elevato livello di protezione a piedi scalzi, anche in presenza di acqua e sapone sulla superficie. I colori della collezione sono concepiti appositamente per abbinarsi a tutte le referenze della gamma iQ Granit.

Voce di capitolato
    • Superficie con bolli a rilievo, tenuta antiscivolo R10
    • Installazione impermeabile
    • Igienico e facile da mantenere
    • Ideale per aree a traffico intenso
    • Offerta multi-soluzione
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-granit-multisafe
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Homogeneous vinyl
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-04-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa