Pubblica i tuoi prodotti
iD Classics & Naturals - Click Ultimate 55
iD Classics & Naturals - Click Ultimate 55
    Tarkett

    iD Classics & Naturals - Click Ultimate 55

    Built on a rigid core with a click system, this collection offers a seamless balance between visual sophistication, comfort underfoot and fast installation making it ideal for dynamic commercial spaces where design and efficiency matter equally.

    Voce di capitolato
      • Made in Europe
      • Ultra Matt TEKTANIUM finish for a refined, contemporary look
      • Ultimate resistance to scuffs, scratches and stains
      • Rigid core with Genclick® system for fast, secure installation
      • Ultimate acoustic comfort, up to 19dB
      • Install directly over most existing floorings
      • Suitable for bathrooms
      • 20% recycled content
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotarkett-id-classics-and-naturals-click-ultimate-55
    • Famiglia di prodottoTARKETT
    • Gruppo di famigliaFlooring - Modular Vinyl
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-22
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVinile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
    • Classificazione IFCCopertura
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 00
    • Titolo OmniClassFloor Coverings

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa