Pubblica i tuoi prodotti
iD Click Ultimate 30
Tarkett

iD Click Ultimate 30

Il nuovo pavimento SPC, iD Click Ultimate 30, segna l'evoluzione dei pavimenti rigidi. Ora puoi combinare il design, la sensazione tattile e la resistenza del legno e della pietra con tutti i vantaggi di un pavimento vinilico. Facile da installare sulla maggior parte dei sottofondi, incluse piastrelle in ceramica, iD Click Ultimate consente di realizzare installazioni perfette e di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto e cliente nel minor tempo possibile. Il trattamento superficiale brevettato TEKTANIUM™ garantisce una facile manutenzione e un'elevata protezione della finitura superficiale ultra matt. Inoltre, il tappetino acustico integrato Soundblock riduce il rumore al calpestio migliorando il comfort acustico.

Voce di capitolato
    • Pavimento SPC condesign autentici e naturali
    • TEKTANIUM™️: nuova finitura ultra matt
    • Elevata resistenza contro graffi, macchie ed usura
    • Installazione diretta su pavimenti preesistenti
    • Elevato comfort acustico con +19dB
    • Made in Europe
    • Riciclabile attraverso il programma ReStart®️
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-id-click-ultimate-30
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Modular Vinyl
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa