Pubblica i tuoi prodotti
iQ Granit
Tarkett

iQ Granit

Progettato per strutture sanitarie ed edifici scolastici, iQ Granit offre elevate performance con il miglior costo del ciclo di vita sul mercato. Design classico disponibile in un'ampia palette di colori, iQ Granit è ideale per l'utilizzo all'interno di scuole ed ospedali grazie alla sua estrema durata e ad un'eccellente resistenza all'abrasione, all'usura e alle macchie per tutte le aree a traffico intenso. Non è necessaria alcuna ceratura: è sufficiente una semplice lucidatura a secco per ripristinare l'aspetto originale della superficie. Grazie ad un'ampia possibilità di scelta fra opzioni acustiche, statico-dissipative e antiscivolo, iQ Granit è una vera e propria offerta multi-soluzione.

Voce di capitolato
    • Ideale per le aree a traffico intenso
    • Miglior costo del ciclo di vita sul mercato
    • Ripristino della superficie con lucidatura a secco
    • Ampia palette di colori
    • Offerta multi-soluzione
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-iq-granit
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Homogeneous vinyl
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-04-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa