Pubblica i tuoi prodotti
iQ Granit Acoustic
Tarkett

iQ Granit Acoustic

Il pavimento vinilico iQ Granit Acoustic combina elevate prestazioni e comfort al calpestio con una riduzione del suono pari a 15dB. Progettato per l'utilizzo in aree a traffico intenso e dove il silenzio è un requisito fondamentale, come all'interno di corridoi e nelle stanze di degenza, iQ Granit Acoustic garantisce estrema resistenza all'usura, macchie ed abrasioni. Non è necessaria alcuna ceratura: la lucidatura a secco permette di ripristinare l'aspetto originale della superficie. L'ampia gamma di colori è perfettamente coordinata con i prodotti e gli accessori della famiglia multi soluzione iQ Granit.

Voce di capitolato
    • 15 dB di riduzione acustica
    • Ottimo comfort al calpestio
    • Ripristino della superficie con lucidatura a secco
    • Ideale nelle aree soggette a traffico intenso
    • Offerta multi-soluzione
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-iq-granit-acoustic
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Homogeneous vinyl
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa