Pubblica i tuoi prodotti
iQ Megalit
iQ Megalit
    Tarkett

    iQ Megalit

    Grazie alla straordinaria profondità del design con effetto perlato, i pavimenti vinilici iQ Megalit propongono colori forti e vivaci. Pavimento vinilico ad elevate prestazioni che offre un'estrema durata oltre ad un'eccellente resistenza all'abrasione, all'usura e alle macchie per tutte le aree a traffico intenso. Non è necessaria alcuna ceratura: è sufficiente una semplice lucidatura a secco per ripristinare l'aspetto originale della superficie.

    Voce di capitolato
      • Effetto perlato
      • Ideale per aree a traffico intenso
      • Miglior costo del ciclo di vita sul mercato
      • Ripristino della superficie con lucidatura a secco
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotarkett-iq-megalit
    • Famiglia di prodottoTARKETT
    • Gruppo di famigliaFlooring - Homogeneous vinyl
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-04-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVinile
    • Progettato inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
    • Classificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 00
    • Titolo OmniClassFloor Coverings
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa