Pubblica i tuoi prodotti
iQ Natural Acoustic
Tarkett

iQ Natural Acoustic

iQ Natural acoustic, grazie alle elevate performance in termini di durabilità e comfort acustico, è ideale per ambienti ad alto traffico come scuole ed edifici pubblici. Realizzata con componenti bio che hanno sostituito i tradizionali combustibili fossili con biomasse rinnovabili certificate da terze parti.

La nuova collezione offre una superficie ecologica e sostenibile, realizzata con il 50% in meno di emissioni gas rispetto alla media degli altri pavimenti omogenei. iQ Natural acoustic è tra i pavimenti resilienti presenti sul mercato con la più bassa carbon footprint.

Voce di capitolato
    • Primo pavimento omogeneo ad essere realizzato secondi i principi del bilanciamento di massa
    • Produzione carbon neutral
    • Miglior ciclo di vita presente sul mercato
    • 15dB di isolamento acustico
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-iq-natural-acoustic
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaAcoustic flooring
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
  • Classificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa