Il primo ed unico rivestimento murale in linoleum con certificazione al fuoco Bs2-d0. La collezione offre una palette di 10 colori da abbinare e combinare a tutti i colori della collezione Etrusco.
Grazie al trattamento superficiale xf² LinoWall garantisce un'elevata resistenza ed è certificato Cradle to Cradle® Silver.
Tutte le referenze della collezione LinoWall sono disponibili come standard in formato rotolo da 2m di larghezza. Possono essere realizzati su richiesta in formato rotolo con larghezza di 1m.
Disponibilità Regionale
| Asia | Europa | Africa |
|---|---|---|
Afghanistan | Austria | Egitto |
Bahrein | Belgio | |
Emirati Arabi Uniti | Danimarca | |
Giordania | Estonia | |
Iraq | Finlandia | |
Israele | Francia | |
Kuwait | Germania | |
Libano | Grecia | |
Oman | Italia | |
Palestina | Lettonia | |
Qatar | Lituania | |
Turchia | Lussemburgo | |
Norvegia | ||
Paesi Bassi | ||
Polonia | ||
Portogallo | ||
Regno Unito | ||
Repubblica Ceca | ||
Slovacchia | ||
Slovenia | ||
Spagna | ||
Svezia | ||
Svizzera | ||
Ungheria |