Pubblica i tuoi prodotti
Meteor 70
Tarkett

Meteor 70

L'alternativa perfetta quando è necessaria una soluzione pratica e funzionale. Meteor 70, grazie ad uno strato di usura di 0,70 mm e ad un design completamente rinnovato, è in grado di rispondere alle esigenze di design e comfort delle applicazioni semi commerciali. Ideale per l'utilizzo in case di riposo, Meteor 70 offre un'ampia e innovativa offerta di design, nel pratico formato a rotoli. Una soluzione igienica ed impermeabile, con un buon rapporto qualità prezzo, in grado di ricreare un'atmosfera accogliente e confortevole. Meteor 70 combina elevate prestazioni ed un ottimo comfort al calpestio, con un assorbimento acustico pari a 7 dB.

Voce di capitolato
    • Made in Europe
    • Trattamento superficiale TopClean™ PUR
    • Nè cere nè polish
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-meteor-70
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-02-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa