Pubblica i tuoi prodotti
ProtectWall 1.5mm
Tarkett

ProtectWall 1.5mm

Ideale per installazioni in corridoi e camere di degenza all'interno di strutture sanitarie, ProtectWALL 1.5 è un rivestimento vinilico murale ad elevate prestazioni che protegge le pareti da impatti, urti, graffi, macchie ed agenti chimici. Flessibile e facile da installare (numero di giunti 10 volte inferiore rispetto all'utilizzo di piastre), con una riduzione dei costi di manutenzione e riparazione delle pareti. Il trattamento superficiale Top Clean XP garantisce la massima facilità di pulizia.

Voce di capitolato
    • Made in Europe
    • Extra resistente contro impatti, graffi e macchie
    • Elevata resistenza contro i batteri
    • Basse emissioni VOC ≤10μg/m³ (dopo 28 giorni)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-protectwall-1-5mm
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaWallcovering
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-08-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_45
  • Descrizione Uniclass 2015Wall covering and finish systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Numero OmniClass23-15 15 19
  • Titolo OmniClassWall Coverings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa