Pubblica i tuoi prodotti
Dancefloor
Tarkett

Dancefloor

Dancefloor (3.45 mm) è la soluzione ideale per scuole di danza professionali e danza classica amatoriale. Garantisce una perfetta aderenza e stabilità riducendo il rischio di cadute e migliorando le performance.

Voce di capitolato
    • Perfetta aderenza
    • Riduce il rischio di cadute
    • Performance migliorate
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-sports-dancefloor
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Indoor Sports
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-02-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)3.45
  • Larghezza (mm)2000
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inFrancia
  • Peso Netto (Kg)3.04
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
  • Classificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa