Pubblica i tuoi prodotti
Droptile Speckle
Tarkett

Droptile Speckle

Droptile Speckle (30.0mm) is the ideal solution for all types of free weights areas, for the toughest of workouts. It has a superior resistance to impacts and falling of heavy loads (up to 200kg) thanks to its 30mm 3-layers composition, with extra high density top layer. It is suitable for installations in upper floors thanks to its vibrations reduction performance.

Voce di capitolato
    • Superior impact resistance up to 200kg
    • Acoustic performance up to 24dB
    • Fire performance Cfl-s1
    • Adhesive-free for easy installation
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-sports-droptile-speckle
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Indoor Sports
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-02-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGomma
  • Progettato inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti In Gomma
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 19.33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa