Pubblica i tuoi prodotti
Omnisports Active+
Tarkett

Omnisports Active+

Una nuova esperienza di gioco grazie alla tecnologia X3LT.

Omnisports Active+ (8.1 mm) è un pavimento vinilico sportivo P2 che garantisce il perfetto equilibrio fra comfort e praticità di gioco. Offre il 35% di assorbimento degli urti contribuendo a migliorare le performance e la sicurezza degli atleti. Assicura inoltre una lunga durata ed una facile manutenzione grazie al trattamento superficiale Top Clean XP

Voce di capitolato
    • Livello di assorbimento degli urti P2: ≥35%
    • Elevato comfort acustico e al calpestio
    • Reattività uniforme della superficie per il rimbalzo della palla
    • Resistente contro graffi e macchie grazie allo strato di usura di 0,70 mm PU reinforced
    • Possibilità di installazione GreenLay 98% senza adesivi
    • /ul>
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-sports-omnisports-active-plus
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Indoor Sports
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-02-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)8.1
  • Larghezza (mm)2000
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inFrancia
  • Peso Netto (Kg)4.76
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa