Pubblica i tuoi prodotti
Omnisports Compact
Tarkett

Omnisports Compact

3.2 su 5 stelle3.2(10 recensioni)

Il pavimento vinilico Omnisports Compact (2,0 mm) è ideale per l'utilizzo nelle sale pesi e nelle aree a traffico intenso di impianti sportivi, come corridoi, spogliatoi e sale d'ingresso. Elevata resistenza all'impronta residua e all'usura, facilità di scorrimento dei carichi rotanti. Il trattamento superficiale brevettato Top Clean XP assicura una lunga durata e una manutenzione a basso costo.

Voce di capitolato
    • Sale pesi, corridoi, ingressi
    • Resistente all'impronta residua e all'usura
    • Facilità di scorrimento dei carichi rotanti
    • Manutenzione a basso costo
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-sports-omnisports-compact
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Indoor Sports
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-02-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2
  • Larghezza (mm)2000
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inFrancia
  • Peso Netto (Kg)3.045
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa