Pubblica i tuoi prodotti
Omnisports PurePlay
Tarkett

Omnisports PurePlay

Omnisports Pureplay (9.4mm) è un pavimento vinilico sportivo che offre prestazioni e comfort ottimale, classe P2 per l'assorbimento degli urti secondo lo standard EN 14904.Approvato dalle maggiori federazioni sportive, offre un'elevata protezione, sicurezza ottimale e prestazioni elevate per superfici multiuso all'interno di palestre scolastiche e pubbliche. Il trattamento superficiale brevettato Top Clean XP assicura una lunga durata e una manutenzione a basso costo. Possibilità di installazione GreenLay® con posa flottante.

Voce di capitolato
    • Prestazioni elevate per strutture sportive
    • Livello di assorbimento degli urti P2: ≥35%
    • Possibilità di installazione GreenLay (R)
    • Manutenzione facile ed a basso costo
    • Contribuisce a migliorare la qualità dell'aria interna
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-sports-omnisports-pureplay
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Indoor Sports
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-02-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)9.4
  • Larghezza (mm)2000
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inFrancia
  • Peso Netto (Kg)5.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa