Pubblica i tuoi prodotti
Omnisports Reference Multi-Use
Tarkett

Omnisports Reference Multi-Use

Omnisports Reference Multi-Use (6.2mm) è la superficie ideale per attività multisport ed eventi non sportivi grazie all'elevata resistenza all'impronta residua e a carichi rotanti. Omnisports Reference Multi-Use è certificato secondo EN 14904 con assorbimento degli urti ≥25%. La superficie ha uno strato di usura di 0.70 mm e il trattamento superficiale Top Clean XP che garantiscono la massima durata e resistenza con bassi costi di manutenzione. La collezione è ideale per l'utilizzo all'interno di scuole medie e superiori e per palestre. Possibilità di installazione con metodo GreenLay® 98% senza adesivi.

Voce di capitolato
    • Eccezionale resistenza ai carichi statici: sedie, tavoli, tribune…
    • Elevata resistenza ai carichi rotanti: trolley…
    • Resistenza contro macchie e graffi
    • Installazione GreenLay® 98% senza adesivi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-sports-omnisports-reference-multi-use
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Indoor Sports
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-02-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)6.2
  • Larghezza (mm)2000
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inFrancia
  • Peso Netto (Kg)3.95
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa