Pubblica i tuoi prodotti
Omnisports Speed
Tarkett

Omnisports Speed

Omnisports Speed (3,45 mm) offre un elevato comfort al calpestio per attività ricreative, ideale per rispondere alle specifiche esigenze richieste da sport come tennistavolo e badminton. È un pavimento vinilico ideale per le attività leggere all'interno di palestre scolastiche e fitness club. Il trattamento superficiale brevettato Top Clean XP assicura una lunga durata e una manutenzione a basso costo.

Voce di capitolato
    • Attività ricreative
    • Specifico per il badminton e il tennistavolo
    • Manutenzione a basso costo
    • Contribuisce a migliorare la qualità dell'aria interna
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-sports-omnisports-speed
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Indoor Sports
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-02-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)3.45
  • Larghezza (mm)2000
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inFrancia
  • Peso Netto (Kg)3.04
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa