Pubblica i tuoi prodotti
Speed Table Tennis
Speed Table Tennis
    Tarkett

    Speed Table Tennis

    1.9 su 5 stelle1.9(15 recensioni)

    La superficie presenta una specifica texture goffrata per garantire la massima aderenza e tenuta, ideale per la pratica del tennistavolo. Table Tennis (3.45 mm) garantisce la massima resistenza e bassi costi di manutenzione grazie al trattamento superficiale Top Clean XP. Disponibile nel colore Red, con un quantitativo minimo d'ordine di 550 mq.

    Voce di capitolato
      • Elevata resistenza contro i segni di usura
      • Comfort al calpestio
      • Lunghezza del rotolo su richiesta
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotarkett-sports-omnisports-speed-table-tennis
    • Famiglia di prodottoTARKETT
    • Gruppo di famigliaFlooring - Indoor Sports
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3.45
    • Larghezza (mm)2000
    Relativo a
    • Materiale principaleVinile
    • Progettato inFrancia
    • Peso Netto (Kg)3.04
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 00
    • Titolo OmniClassFloor Coverings

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa