Pubblica i tuoi prodotti
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
    Tarkett

    Tapiflex Essential 50

    Tapiflex Essential 50 è una collezione di pavimenti vinilici acustici ideale per le applicazioni commerciali e semi-commerciali come scuole, case di cura per anziani ed ambienti residenziali. I design della nuova collezione sono stati ideati per essere utilizzati in combinazione con quelli delle gamme Excellence e Tapiflex Stairs e con i battiscopa KS 61. Alcune referenze sono disponibili in formato piastra per i design allover e in doghe per i design effetto legno. La nuova collezione comprende inoltre una nuova versione compatta, l'Acczent Essential, disponibile in 10 decori con 0,70 mm di strato d'usura. Grazie al supporto in schiuma ad alta densità, garantisce un'ottima riduzione acustica pari a 20 dB ed un elevato comfort al calpestio. Il trattamento superficiale brevettato Top Clean XP assicura una lunga durata e una manutenzione a basso costo. 


    Voce di capitolato
      • Riduzione acustica pari a 20 dB
      • Comfort al calpestio
      • Manutenzione a basso costo
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotarkett-tapiflex-essential-50
    • Famiglia di prodottoTARKETT
    • Gruppo di famigliaAcoustic flooring
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3.3
    • Larghezza (mm)2000
    Relativo a
    • Materiale principaleVinile
    • Progettato inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 00
    • Titolo OmniClassFloor Coverings
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa