Catnic CN99/394C - External solid wall Classic Box LintelsCatnic CN99/394C - External solid wall Classic Box Lintels
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive
Tata Steel

Catnic CN99/394C - External solid wall Classic Box Lintels

Easy to use External solid wall Classic Box Lintels formed from galvanised steel which has been powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance. The lintels are insulated throughout their length to maximise thermal efficiency and minise cold bridging and feature staggered slots on the inner flange to act as an integral plaster key.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocatnic-cn99-394c
  • Raccolta di collezioniLintels
  • CollezioneCatnic
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-08-11
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Prodotto inRegno Unito
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Travi
  • Clasificazione IFCMembro strutturale
  • Nome UNSPSCSteel beams
  • Codice UNSPSC30101704
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_48
  • Descrizione Uniclass 2015Lintels
  • Titolo OmniClassLintels
  • Numero OmniClass23-13 21 25 11
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilità Regionale

Europa