uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Catnic CTJ - Thin Joint cavity wall Lintels

Unique ref.: catnic-ctj
Produttore: Tata Steel
Famiglia prodotto: Lintels
Gruppo prodotto: Catnic
Data di pubblicazione: 2016-08-11
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
Easy to use Thin Joint cavity wall Lintels formed from galvanised steel which has been powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance. The lintels have a built-in Damp-Proof course (DPC) and are insulated throughout their length to maximise thermal efficiency and minise cold bridging


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in: United Kingdom

Categoria BIMobject: Edilizia - Travi
Classificazione IFC: Structural Member
Nome UNSPSC: Steel beams
Codice UNSPSC: 30101704
Uniclass 1.4 Codice: L3241
Uniclass 1.4 Descrizione: Lintels
Uniclass 2015 Codice: Pr_20_85_48
Uniclass 2015 Descrizione: Lintels
Numero OmniClass: 23-13 21 25 11
Titolo OmniClass: Lintels
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls