Pubblica i tuoi prodotti
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
    Tata Steel
    Archiviato

    Catnic CXL - Cavity wall lintels

    CXL lintels are cavity wall lintels fabricated from a universal beam section. They feature a 6mm base plate and are hot dip galvanised after manufacture. They are available for 50mm to 165mm wide cavities.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocatnic-cxl
    • Famiglia di prodottoLintels
    • Gruppo di famigliaCatnic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-08-04
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Prodotto inRegno Unito
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Travi
    • Clasificazione IFCMembro strutturale
    • Nome UNSPSCSteel beams
    • Codice UNSPSC30101704
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_48
    • Descrizione Uniclass 2015Lintels
    • Numero OmniClass23-13 21 25 11
    • Titolo OmniClassLintels
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls