Pubblica i tuoi prodotti
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Archiviato

    ComFlor® 100 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 100 is a strong long span profile that reduces or eliminates temporary propping irrespective of the frame design. It provides a composite floor slab and is suitable for use with concrete beams or non- composite steel beams. The profile is fully nestable giving low transport and handling costs and provides fast slab installation.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocomflor100
    • Famiglia di prodottoComposite Floor Deck
    • Gruppo di famigliaComFlor
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-06-03
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Prodotto inRegno Unito
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Descrizione Uniclass 2015Structural deck systems
    • Numero OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Titolo OmniClassMetal Structural Floor Decks