Pubblica i tuoi prodotti
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Archiviato

    ComFlor® 210 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 210 is the original deep composite profile introduced for the first Slimflor systems with wider lower flange steel beams that allow the deck to land on the bottom not the top flange. Cross stiffener technology and the deep profile shape provides a very efficient metal deck and composite slab, with a low usage of concrete. Although it’s especially suited to bear on the extended lower flange of a steel beam, it can also be used on the top flange of a non-composite steel or concrete beam. The nestable profile shape gives low transport and handling costs.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocomflor210
    • Famiglia di prodottoComposite Floor Deck
    • Gruppo di famigliaComFlor
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-06-03
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)210
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Prodotto inRegno Unito
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Descrizione Uniclass 2015Structural deck systems
    • Numero OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Titolo OmniClassMetal Structural Floor Decks