Pubblica i tuoi prodotti
ComFlor® 225  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 225  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 225  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 225  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Archiviato

    ComFlor® 225 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 225 is a high performance combined deep deck specifically designed for Slimdek® and all other integrated steel beam systems. These systems provide a reduced overall floor height with fewer steel beams, a counter intuitive result for such a deep profile. The inclusion of a re-entrant allows for easy service attachment and services can be concealed within the large profile void. The optimised profile design gives superb span capability combined with composite performance with a very small concrete usage.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocomflor225
    • Famiglia di prodottoComposite Floor Deck
    • Gruppo di famigliaComFlor
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-06-03
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)225
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Prodotto inRegno Unito
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Descrizione Uniclass 2015Structural deck systems
    • Numero OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Titolo OmniClassMetal Structural Floor Decks