Pubblica i tuoi prodotti
ComFlor® 46  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 46  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 46  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 46  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Archiviato

    ComFlor® 46 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 46 was our first composite flooring profile, introduced in the early 1980s and is still popular today for its primary characterisics of being nestable, easily transported simple and efficient. It is particularly suited for export or difficult access sites, due to the large area of flooring that will fit into a container and because the deck is fast and easy to lay.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocomflor46
    • Famiglia di prodottoComposite Floor Deck
    • Gruppo di famigliaComFlor
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-06-03
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)46
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Prodotto inRegno Unito
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Descrizione Uniclass 2015Structural deck systems
    • Numero OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Titolo OmniClassMetal Structural Floor Decks