Pubblica i tuoi prodotti
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Archiviato

    ComFlor® 51+ - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 51+ is a completely new profile that is the latest evolution of a long line of re-entrant profile design, the favoured profile shape for a vast number of projects in Britain since the 1970's. It provides a virtually flat soffit and the best available composite deck fire performance for both slab and beams. The new embossments give excellent composite slab strength characteristics and the classic re-entrant profile shape the most effective shear stud interaction. Dovetail grooves at 150mm centres provide the best possible anchorage for services underneath.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocomflor51
    • Famiglia di prodottoComposite Floor Deck
    • Gruppo di famigliaComFlor
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-06-03
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)51
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Prodotto inRegno Unito
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Descrizione Uniclass 2015Structural deck systems
    • Numero OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Titolo OmniClassMetal Structural Floor Decks