uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Monopanel - Plank Profiles - Facade Rainscreen Cladding Profiles for Architectural Wall Cladding systems

Unique ref.: monopanel-rainscreen
Produttore: Tata Steel
Famiglia prodotto: Wall Systems
Gruppo prodotto: Monopanel
Data di pubblicazione: 2017-06-20
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)
Our Monopanel Deauville plank profile is a cladding system with hidden fastening, allowing superior aesthetics for architectural façades and thermal insulation from the exterior. They can be used as single skin or in built-up systems

CE Marking according to EN 14782. 300 mm cover width - standard length on demand from 500 up to 8000 mm. Available with a Fire Rating of Class A1 (galvanized, magizinc, PE15, PE25)


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: France
Prodotto in: France

Categoria BIMobject: Pareti - Pannelli sandwich
Uniclass 1.4 Codice: JH31
Uniclass 1.4 Descrizione: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Descrizione: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_20_68_50
Uniclass 2015 Descrizione: Metal profiled sheet cladding systems
NBS Reference Codice: 25-20-68-50
NBS Reference Descrizione: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Numero OmniClass: 23-15 15 17 13
Titolo OmniClass: Metal Wall Cladding Sheets