Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

Montana - profilati di rivestimento MONTALINE®

Unique ref.: montana-montaline
Produttore: Tata Steel
Famiglia prodotto: Wall Systems
Gruppo prodotto: Montana
Data di pubblicazione: 2017-01-06
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)
I profilati di rivestimento MONTALINE® sono l'elemento di base per facciate eleganti e senza alcun fissaggio visibile. Sono disponibili anche con le testate ripiegate sui due lati. Ciò consente la realizzazione, in modo economico, di facciate a pannellature lisce d'alta qualità.
Con la sottostruttura MONTAFIX® il montaggio dei profilati MONTALINE® è semplice ed economico.

Con il marchio CE in acciaio (secondo DIN EN 10346) o alluminio (secondo DIN EN 485-2). Disponibile in lunghezze da 150 a 10'000 mm con rivestimento Colorcoat 25my polyester o 50my PRISMA®. Disponibile in tanti colori diversi. Su richiesta con calandratura convessa o concava. Combinabile con elementi in vetro.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Switzerland
Prodotto in: Switzerland

Categoria BIMobject: Walls - Cladding
Classificazione IFC: Wall
Uniclass 1.4 Codice: JH31
Uniclass 1.4 Descrizione: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Descrizione: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_20_68
Uniclass 2015 Descrizione: Profiled sheet cladding systems
NBS Reference Codice: 25-20-68-50
NBS Reference Descrizione: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Numero OmniClass: 23-15 15 17 13
Titolo OmniClass: Metal Wall Cladding Sheets