Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Montana - cassette MONTAWALL®

Unique ref.: montana-montawall
Produttore: Tata Steel
Famiglia prodotto: Wall Systems
Gruppo prodotto: Montana
Data di pubblicazione: 2017-01-06
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)
Le cassette MONTAWALL® formano un sistema variabile di cassette portanti disponibili in vari modelli, dimensioni e lunghezze. L'altezza e la profondità delle cassette possono essere scelte liberamente. Le cassette MONTAWALL® consentono di realizzare con facilità e in economia strutture con ottimi valori di isolamento. I vantaggi includono, in particolare, le proprietà fisiche attraverso la venitlazione, l'isolamento termico in estate e una varietà quasi illimitata di opzioni di progettazione attraverso diverse varianti di rivestimento.

Con il marchio CE in acciaio (secondo DIN EN 10346). Disponibile in lunghezze di 250 a 18'000 mm con rivestimento Colorcoat 15 o 25my polyester. Su richiesta perforazione disponibile para assicurare, nell'ambito industirale, un ottimo assorbimento acustico nelle principali frequenze.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Switzerland
Prodotto in: Switzerland

Categoria BIMobject: Walls - Cladding
Uniclass 1.4 Codice: JH31
Uniclass 1.4 Descrizione: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Descrizione: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_20_68
Uniclass 2015 Descrizione: Profiled sheet cladding systems
NBS Reference Codice: 25-20-68-50
NBS Reference Descrizione: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Numero OmniClass: 23-15 15 17 13
Titolo OmniClass: Metal Wall Cladding Sheets