uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Montana - SWISS PANEL ® profilati ondulati e trapezoidali per facciata

Unique ref.: montana-swiss-wall
Produttore: Tata Steel
Famiglia prodotto: Wall Systems
Gruppo prodotto: Montana
Data di pubblicazione: 2017-01-15
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)
I profilati trapezoidali e ondulati SWISS PANEL® possono essere utilizzati in modo universale, sono impiegati prevalentemente nell’edilizia industriale. Tuttavia, sempre più architetti, progettisti e imprenditori utilizzano i nostri eleganti pannelli profilati anche per costruire stabili amministrativi e in ambito residenziale. I profilati ondulati SWISS PANEL® grazie alla loro forma sinusoidale offrono un aspetto fluido e armonioso.

Con il marchio CE in acciaio (secondo DIN EN 10346) o alluminio (secondo DIN EN 485-2). Disponibile in lunghezze di 50 a 22'000 mm con rivestimento Colorcoat 15 o 25my polyester o 50my PRISMA®, zincato o grezzo.
Su richiesta con perforazione.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Switzerland
Prodotto in: Switzerland

Categoria BIMobject: Pareti - Pannelli sandwich
Uniclass 1.4 Codice: JH31
Uniclass 1.4 Descrizione: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Descrizione: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_20_68
Uniclass 2015 Descrizione: Profiled sheet cladding systems
NBS Reference Codice: 25-20-68-50
NBS Reference Descrizione: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Numero OmniClass: 23-15 15 17 13
Titolo OmniClass: Metal Wall Cladding Sheets