Pubblica i tuoi prodotti
RoofDek HLT145/600 - Structural Liner Tray
RoofDek HLT145/600 - Structural Liner Tray
RoofDek HLT145/600 - Structural Liner Tray
    Tata Steel
    Archiviato

    RoofDek HLT145/600 - Structural Liner Tray

    Structural liner trays provide a neat planar inner surface, flat except for the stiffening ribs. It is suitable for both roof and wall cladding applications spanning across the main steels and omitting the need for purlins or cladding rails.
    Voce di capitolato
    • Please see our brochure: https://www.tatasteelconstruction.com/static_files/Tata%20Steel/content/products/Building%20Systems/RoofDek/Structural%20Liner%20Tray/downloads/RoofDek%20Structural%20Roof%20Decking%20and%20Trays%20brochure.pdf
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoroofdek-hlt145-600
    • Famiglia di prodottoStructural Roofing Systems
    • Gruppo di famigliaRoofDek
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-09-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_65_50
    • Descrizione Uniclass 2015Metal profiled sheet roof covering systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 61 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 27 11 13
    • Titolo OmniClassSheet Metal Roofing
    • Codice CSI UniFormat IIB3010
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings