Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

SAB Liner Trays - Wall and roof cladding system inner liner

Unique ref.: sab-linertrays-wall-and-roof
Produttore: Tata Steel
Famiglia prodotto: Wall Systems
Gruppo prodotto: SAB Profiel
Data di pubblicazione: 2017-01-06
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
SAB structural liner trays offer freedom when choosing and mounting exterior plating and are very fire-resistant if used with glass wool or rock wool insulation material. They also contribute well to sound insulation, where the option of perforation improves the acoustic properties even more.

SAB Structural liner trays are supplied as standard sendzimir galvanized or with an interior coating of 15 mu (PE 15) in the colour RAL 9002 (grey-white) or colour RAL 9010 (white). CE marked to NEN-EN 1090-2:2008/A1:2011 EXC2.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Netherlands
Prodotto in: Netherlands

Categoria BIMobject: Pareti - Rivestimenti e facciate continue
Uniclass 1.4 Codice: JH31
Uniclass 1.4 Descrizione: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Descrizione: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_20_68
Uniclass 2015 Descrizione: Profiled sheet cladding systems
NBS Reference Codice: 25-20-68-50
NBS Reference Descrizione: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Numero OmniClass: 23-15 15 17 13
Titolo OmniClass: Metal Wall Cladding Sheets