uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Trisomet® Roof System- Insulated Composite/Sandwich roof panel

Unique ref.: trisomet-roof
Produttore: Tata Steel
Famiglia prodotto: Roof Systems
Gruppo prodotto: Trisomet
Data di pubblicazione: 2016-07-15
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)
Trisomet® Roof System is an insulated panel for roof cladding applications and is third party validated for high standards of quality, thermal performance, fire safety, acoustic performance, air-tightness, water penetration and environmental credentials. The wide spaced trapezoidal steel external skin, provides optimum performance for water drainage, strength and walk ability. As a one-fix component, in panel lengths from 300mm to 20m, the precision and consistency of the panel manufacturing process enables fast construction of the building envelope. It is available in 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm and 135mm insulation thicknesses to meet u-values upto 0.15 W/m2K. Also, as a roofing product, Trisomet® allows easy installation of photovoltaics (PVs).


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in: United Kingdom

Categoria BIMobject: Pareti - Pannelli sandwich
Classificazione IFC: Roof
Uniclass 1.4 Codice: L52
Uniclass 1.4 Descrizione: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Codice: SS-20-40-55-50
Uniclass 2.0 Descrizione: Metal Composite Panel Roofing Systems
Uniclass 2015 Codice: Pr_25_71_50_22
Uniclass 2015 Descrizione: Composite panels
NBS Reference Codice: 20-40-55-50
NBS Reference Descrizione: Metal Composite Panel Roofing Systems
Numero OmniClass: 23-13 39 11 17
Titolo OmniClass: Exterior Composite Roof Panels
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings