Pubblica i tuoi prodotti
LoVa Sofa

LoVa Sofa

Perfectly shaped comfort LoVa is a true artist of combination and offers you more than 60 different configuration options thanks to varous seat depths, seat widths and extending elements. A matching ottoman is available additionally. 2-seater sofa, 2 1/2-seater sofa, 3-seater sofa, Combinations elements with or without armrest. All in 2 depths. Back cushion with or without support.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolova2290140
  • Famiglia di prodottoLiving
  • Gruppo di famigliasofas
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-01-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)575
  • Larghezza (mm)2290
  • Profondità (mm)1040
Relativo a
  • Materiale principalePelle
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Divani
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56

Prodotti simili

4.3 su 5 stelle 4.3 (21)
4.7 su 5 stelle 4.7 (30)
4.4 su 5 stelle 4.4 (70)
4.1 su 5 stelle 4.1 (35)
4.4 su 5 stelle 4.4 (39)