COMPOSIZIONE CONNETTORE
Un gambo in acciaio temprato 10.9, Ø 14 mm, testa esagonale 15 mm e finta rondella, corpo filettato di Ø 12 mm.
Una piastra in acciaio con base rettangolare, dentata, 60x50 mm di spessore 4 mm.
Il connettore a piolo e la piastra di base in fase di infissione si uniscono grazie alla particolare conformazione che hanno. Tutte le parti del connettore sono zincate elettroliticamente con una protezione media di 8 μm che corrisponde ad una resistenza alla corrosione di 2 cicli “Kesternich”.
E’ il connettore con resistenza a taglio maggiore di tutta la gamma per impegni strutturali gravosi.
Disponibilità Regionale
| Europa | Africa |
|---|---|
Albania | Algeria |
Austria | Capo Verde |
Belgio | Libia |
Bosnia ed Erzegovina | Marocco |
Bulgaria | Tunisia |
Città del Vaticano | |
Croazia | |
Danimarca | |
Finlandia | |
Francia | |
Germania | |
Grecia | |
Irlanda | |
Italia | |
Lussemburgo | |
Malta | |
Moldavia | |
Monaco | |
Montenegro | |
Norvegia | |
Paesi Bassi | |
Polonia | |
Portogallo | |
Regno Unito | |
Repubblica Ceca | |
Romania | |
San Marino | |
Serbia | |
Slovacchia | |
Slovenia | |
Spagna | |
Svezia | |
Svizzera | |
Ungheria |