COMPOSIZIONE CONNETTORE
Piatto in lamiera zincata di 3 mm di spessore avente una piastra di base nervata rettangolare da 70x55 mm piegata a forma di “U” con due ali inclinate. Nella parte inclinata sono predisposti quattro fori per l’alloggiamento di barre in acciaio trasversali.
Quattro chiodi ad alta resistenza passano attraverso i fori predisposti nella piastra e fissano il connettore alla struttura metallica.
Le altezze disponibili sono di 100 e 125 mm. Chiodi in acciaio al carbonio Ø 4,5 mm lunghezza 22,5 mm, Ø testa 14 mm. Chiodi in acciaio al carbonio Ø 4,5 mm lunghezza 22,5 mm, Ø testa 14 mm.
Disponibilità Regionale
| Europa | Africa |
|---|---|
Albania | Algeria |
Austria | Capo Verde |
Belgio | Libia |
Bosnia ed Erzegovina | Marocco |
Bulgaria | Tunisia |
Città del Vaticano | |
Croazia | |
Danimarca | |
Finlandia | |
Francia | |
Germania | |
Grecia | |
Irlanda | |
Italia | |
Lussemburgo | |
Malta | |
Moldavia | |
Monaco | |
Montenegro | |
Norvegia | |
Paesi Bassi | |
Polonia | |
Portogallo | |
Regno Unito | |
Repubblica Ceca | |
Romania | |
San Marino | |
Serbia | |
Slovacchia | |
Slovenia | |
Spagna | |
Svezia | |
Svizzera | |
Ungheria |